Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0120 - Clamping levers internal thread, steel
Bill of material
K0120.110
BESTKIPP
Order No.
K0120.110
AUSF
version
steel silver-grey
GR
size
1
X
Internal thread
M 10
T
height
17 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
28 mm
D2
diameter
20 mm
H
height
41.0 mm
H1
height
12 mm
H3
height
64.0 mm
H4
height
72.0 mm
A
Length
83 mm
A1
Length
107.0 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2085 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245081240
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.